CytroMotion – selvstændigt fungerende aktuator

CytroMotion

Driven by Efficiency
Kompakt, Åben, Klar
CytroMotion betyder imponerende effekttæthed,
nem håndtering og høj effektivitet i hele levetiden.

CytroMotion
Kompakt selvstændigt fungerende aktuator

Den kompakte selvstændigt fungerende aktuator CytroMotion hæver effektiviteten af hydrauliske lineære akser i effektklassen op til 6,2 kW til et nyt niveau. Den enkle konstruktion og hurtige idriftsættelse med rent elektrisk styring inspirerer også designere og teknikere uden erfaring med hydraulik. Brugerne sætter pris på det klare produktvalg, den vedligeholdelsesfrie drift og høje produktivitet med maksimal energieffektivitet.

Vigtige tekniske specifikationer:

  • Nominel effekt op til 6,2 kW
  • Maksimal trykkraft 275 kN
  • Maksimal hastighed på 740 mm/s
  • 1000 mm maksimal slaglængde

 

Åben og skalerbar – Hvordan CytroMotion forkorter engineering

Åbne grænseflader – Nem engineering

  • En enkel konfigurator muliggør hurtigt valg af den optimale drevløsning
  • Kompatibilitet med alle gængse servoomformere/styringer sikrer pålidelighed i designet
  • Der kræves ingen proprietære softwareværktøjer, de forbliver i din softwarearkitektur

Hurtigt integreret – Sådan booster CytroMotion idriftsættelsen

Få tilslutninger – Hurtig idriftsættelse

  • Betydelig reduktion af arbejdet takket være forhåndstest af det overordnede system
  • Det rækker med elektrisk kompetence – der kræves ingen specifik hydraulisk knowhow
  • Strøm- og signaldata påkrævet – ingen rør- eller slangeforbindelser
  • Enkel styringsintegration og hurtig opsætning via parameterfil

Energieffektiv – Sådan øger CytroMotion produktiviteten

Minimér ressourcer – Maksimér resultater

  • Effekt on demand via styring af hastighed og kraft
  • Intelligente funktionelle kredsløb reducerer energibehovet i processen
  • Egenskaber, der kan tilpasses det enkelte produkt via styringsparametre, muliggør højere produktionsoutput og processtabilitet
  • Overvåg og kontrollér aktuelle energibehov via indbyggede sensorer

Robust og pålidelig – Sådan øger CytroMotion disponibiliteten

Høj produktivitet – Lav vedligeholdelse

  • Robust over for stødbelastninger og vibrationer på grund af systemintegreret hydraulisk dæmpning
  • Ingen nedetid på grund af udskiftning af slanger eller filtre
  • Integreret sensorteknologi muliggør tidlig detektering af potentielt kritiske produkttilstande

Vi hjælper dig med dine udfordringer

Din udfordring: Lange rørforbindelser

Lange rørforbindelser

Din udfordring: Den sidste tilbageværende hydrauliske aktuator

Den sidste tilbageværende hydrauliske aktuator

Din udfordring: Forventet levetid for elektromekaniske aktuatorer

Forventet levetid for elektromekaniske aktuatorer

Din udfordring: Rumlig og længdemæssig begrænsning

Plads- og indbygningslængde-begrænsning

Din udfordring: Der opstår stødbelastning under processen

Der opstår stødbelastning under processen

Vores produkt